Pubblica i tuoi prodotti
Terrazzo, 20mm

Terrazzo, 20mm

Terrazzo is a building material that has the cross-section of polished rock chips decorating its appearance. It is a composite material made up of chips surrounded by a binder. It is poured in place or precast. It is used for floors or walls.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoterrazzo_20
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)20
Relativo a
  • Materiale principaleAggregato pietra naturale
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
  • Classificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_90
  • Descrizione Uniclass 2015Terrazzo tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201409 66 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Terrazzo Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 15
  • Titolo OmniClassTerrazzo Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes