Barone - Profilo terrakotta
Geopietra

Barone - Profilo terrakotta

Terrakotta NATURALE
MODELLO | Barone 66
Dimensione: WFD = Listello 23,5 x 6,3 cm - Angolare 11 + 23,5 x 6,3 cm
Spessore: 2,5 cm

DIMENSIONE IMMAGINE BIM: base 80 cm

Ogni MODELLO Terrakotta è dotato di elementi lineari ed angolari (PIANE e ANGOLI).

Il mattone da rivestimento Terrakotta, nella versione in COTTO NATURALE, mantiene intatto il fascino e le caratteristiche del mattone tradizionale collaudate nei secoli. Gli impasti tramandati da generazioni e perfezionati nella loro coesione e tenuta, sono cotti in forno a 800°C - 1000°C. L’innovazione sostanziale consiste nel taglio della parte frontale del mattone per la formazione di listelli di pochi centimetri di spessore, adatti alla posa su qualsiasi superficie che, una volta stuccati, risulteranno indistinguibili dalle murature in mattoni portanti tradizionali.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBarone-Profile-terrakotta
  • Famiglia di prodottoProfile-terrakotta
  • Gruppo di famigliaBarone
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBrick
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCSuperficie
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2.0PR-55-89-16
  • Descrizione Uniclass 2.0Composted Materials
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_85
  • Descrizione Uniclass 2015Stone cladding systems
  • Codice Riferimento NBS55-89-16
  • Descrizione Riferimento NBSComposted Materials
  • Codice CSI MasterFormat 201406 61 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Europe North America Asia Africa Oceania South America Antarctica
Albania
Anguilla
Afghanistan
Egitto
Samoa Americane
Argentina
Antartide
Andorra
Antigua e Barbuda
Bahrein
Algeria
Australia
Bolivia
Isola Bouvet
Austria
Aruba
Iran
Angola
Isole Cook
Brasile
Territori australi francesi
Bielorussia
Barbados
Iraq
Benin
Stati Federati di Micronesia
Cile
Isola Heard e Isole McDonald
Belgio
Belize
Israele
Botswana
Figi
Colombia
Georgia del Sud e Sandwich Australi