uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Bergamo - Profilo squadrato

Unique ref.: Bergamo-Profile-square
Produttore: Geopietra
Famiglia prodotto: Profile square
Gruppo prodotto: Bergamo
Data di pubblicazione: 2019-12-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
MODELLO | BERGAMO P01
Disponibile in 8 Tonalità
Dimensione: da 50 a 900 cm2
Spessore: 3-5 cm

MUROGEOPIETRA® POSA E MATERIALI EVOLUTI IN UN UNICO SISTEMA INTEGRATO
Murogeopietra® è venduto in un unico sistema integrato; prevede l’utilizzo del collante di sistema GEOCOLL, la posa a regola d’arte, su fondo preventivamente preparato, del rivestimento GEOPIETRA e l’applicazione della malta di finitura GEOBI.

Geopietra® realizza la pietra da rivestimento ecologica più credibile al mondo, creata da una mescola di calcestruzzo, cemento Portland, inerti leggeri e colori a base di ossidi minerali permanenti. Geopietra® è ricostruita rigorosamente con materie prime naturali, ogni pietra è colorata manualmente e trasformata con cura in un prodotto di alto artigianato, mai uguale a se stesso. Posta in opera raggiunge l’eccellenza e diventa essa stessa inimitabile.

IL PRIMO MURO IN PIETRA RICOSTRUITA ANTISISMICO IN EUROPA, ANCHE SU ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO.
Murogeopietra® è attualmente l’unica finitura in pietra e mattone ricostruiti che soddisfa le esigenze dei rivestimenti isolanti esterni, migliorandone le prestazioni.

MATERIALI E PROCEDURE DI POSA INNOVATIVI
Geopietra®, da sempre impegnata nello sviluppo di materiali e procedure di posa innovativi, si adopera per ottenere la certificazione dei propri prodotti e fornire le migliori garanzie di utilizzo in cantiere e di sicurezza ed efficienza degli immobili realizzati.

ITALIA Politecnico di Milano - Camera Climatica / Invecchiamento Accellerato su sistemi d’isolamento termico esterno
AUSTRIA IBS Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Prova del Fuoco
FRANCIA CSTB - Test Eurocode 8 /collaudo antisismico secondo la normativa UNI EN 1998-1
FRANCIA CSTB - Test SBI / Assegnazione Classe Fuoco e Fumi secondo la normativa EN 13823
FRANCIA CSTB - Test LEPIR II / Propagazione dell’incendio in facciata per edifici regolamentati

Fornitura e posa del rivestimento murogeopietra®, sistema integrato garantito, costituito da: pietra e/o mattone ricostruiti Geopietra® composti con aggregati leggeri, così da essere dotati di leggerezza, traspirabilità e bassa conducibilità termica.
Modello ________________________________ Tonalità ____________________ per ricoprire mq _____________ di parete e ml ____________ di spigolo.

Murogeopietra® verrà posato nella versione:
__POSA CON FUGA
__POSA CON FUGA PLUS (Pietra + GeoFit) integrazione secondo tabella ufficiale
__POSA A SECCO PLUS (Pietra + GeoFit) : considerare un incremento di materiale variabile dal 10% al 20% per compensare la mancanza di fuga per la posa a secco + Integrazione scaglie GeoFit secondo tabella ufficiale.
__ POSA A SECCO nei modelli che non presentano la versione PLUS, considerare solo l'integrazione del 10-20% di materiale extra, per compensare la mancanza di fuga.

Il rivestimento murogeopietra® sarà incollato tramite specifica malta di sistema Geocoll®, a base di calce idraulica naturale, prodotta secondo EN998, fornita per n° ___________ sacchi.

In caso di posa con FUGA, la stuccatura avverrà utilizzando il sistema di posa: __con fuga normale, __ fuga piena , __ fuga over, con apposita malta di sistema bicomponente GeoBi , di grana _____________ (fine o grossa) e colore ____________ (sabbia, marche, toscana, grigio chiaro, grigio, arena), fornita per n°_______ sacchi.

Il sistema integrato dovrà rispettare i seguenti paramentri termo-tecnici:
- coefficiente di conducibilità termica (λ) non superiore a 0,1866 W/mk;
- coefficiente di resistenza al passaggio di vapore (μ) non superiore a 26,4;
- massa volumica (δ) non superiore a 1.200 kg/m3.

Sarà allegato alla fornitura apposito Manuale Tecnico Geopietra riportante le operazioni di valutazione e preparazione del fondo di posa, utilizzo del collante, posa e stuccatura, cui il posatore dovrà attenersi. Qualora l’utilizzatore non ponga in essere tutte le condizioni di posa riportate sul Manuale Tecnico (scaricabile sul sito www.geopietra.com nella sezione Manuale Tecnico) e non utilizzi il sistema integrato murogeopietra verranno a decadere tutte le forme di garanzia e nessuna responsabilità sarà addebitabile alla venditrice.


Materiale principale: Concrete
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Pareti - Rivestimenti e facciate continue
Classificazione IFC: Surface
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Codice UNSPSC: 301615
Uniclass 2.0 Codice: PR-55-89-16
Uniclass 2.0 Descrizione: Composted Materials
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_20_85
Uniclass 2015 Descrizione: Stone cladding systems
NBS Reference Codice: 55-89-16
NBS Reference Descrizione: Composted Materials
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 61 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Simulated Stone Fabrications
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes