uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

City - Profilo terrakotta

Unique ref.: City-Profile-terrakotta
Produttore: Geopietra
Famiglia prodotto: Profile-terrakotta
Gruppo prodotto: City
Data di pubblicazione: 2019-12-19
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
Terrakotta NATURALE
MODELLO | City 65
Disponibile in 4 tonalità
Dimensione: WFD = Listello 21 x 6,5 cm - Angolare 10,2 + 21 x 6,5 cm
Spessore: 2,3 cm

Ogni MODELLO Terrakotta è dotato di elementi lineari ed angolari (PIANE e ANGOLI).

Il mattone da rivestimento Terrakotta, nella versione in COTTO NATURALE, mantiene intatto il fascino e le caratteristiche del mattone tradizionale collaudate nei secoli. Gli impasti tramandati da generazioni e perfezionati nella loro coesione e tenuta, sono cotti in forno a 800°C - 1000°C. L’innovazione sostanziale consiste nel taglio della parte frontale del mattone per la formazione di listelli di pochi centimetri di spessore, adatti alla posa su qualsiasi superficie che, una volta stuccati, risulteranno indistinguibili dalle murature in mattoni portanti tradizionali.


Materiale principale: Brick
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Pareti - Rivestimenti e facciate continue
Classificazione IFC: Surface
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Codice UNSPSC: 301615
Uniclass 2.0 Codice: PR-55-89-16
Uniclass 2.0 Descrizione: Composted Materials
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_20_85
Uniclass 2015 Descrizione: Stone cladding systems
NBS Reference Codice: 55-89-16
NBS Reference Descrizione: Composted Materials
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 61 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Simulated Stone Fabrications
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject®