MODELLO | LIGURIA P82
Disponibile nella versione PLUS con integrazione GeoFit®
Dimensione: da 50 a 800 cm2
Spessore: 3-7 cm
DIMENSIONE IMMAGINI BIM: base 150 cm
MUROGEOPIETRA® POSA E MATERIALI EVOLUTI IN UN UNICO SISTEMA INTEGRATO
PROFILO SPONTANEO.
Dall’architettura tipica, inscritta in un territorio specifico, deriva la composizione variegata e il carattere unico della muratura spontanea.
La miscelazione di forme e colori esprime il forte radicamento
geografico e culturale del luogo d’origine, traduce identità culturali e
tradizioni in fascino cosmopolita, in grado di fornire contributi
significativi anche all’architettura contemporanea.
CREA IL TUO MUROGEOPIETRA®.
Il modello Liguria è idoneo alla realizzazione di murature A RICHIESTA,
ovvero miscele personalizzate di modelli e tonalità, appositamente
create per un particolare progetto. Nascono da esigenze specifiche e
dalla stretta collaborazione tra il nostro “Laboratorio ricerca e
sviluppo” ed i progettisti/committenti.
MATERIALI E PROCEDURE DI POSA INNOVATIVI.
Geopietra®, da sempre impegnata nello sviluppo di materiali e
procedure di posa innovativi, si adopera per ottenere la certificazione
dei propri prodotti e fornire le migliori garanzie di utilizzo in
cantiere e di sicurezza ed efficienza degli immobili realizzati.
SUCCESSO CERTIFICATO.
• TEST ANTINCENDIO LEPIR II: 2018 | Francia | murogeopietra®
su EPS risponde ai criteri di non propagazione del fronte di fiamma
oltre il piano successivo e ottiene il permesso di rivestire edifici
pubblici R+2.
• COLLAUDO ANTISISMICO UNI EN 1998-1: 2016 | Francia | La norma
stabilisce i requisiti fondamentali di prestazione applicabili agli
edifici e alle opere di ingegneria civile in zona sismica. murogeopietra® viene riconosciuto come il primo muro in pietra ricostruita antisismico in europa, anche su isolamento termico esterno.
MUROGEOPIETRA® POSA E MATERIALI EVOLUTI IN UN UNICO SISTEMA INTEGRATO.
Murogeopietra® è venduto in un unico sistema integrato; prevede l’utilizzo del collante di sistema Geocoll®, la posa a regola d’arte, su fondo preventivamente preparato, del rivestimento Geopietra® e l’applicazione della malta di finitura Geobi. Geopietra®
realizza la pietra da rivestimento ecologica più credibile al mondo,
creata da una mescola di calcestruzzo, cemento Portland, inerti leggeri e
colori a base di ossidi minerali permanenti ad elevata resistenza ai
raggi U.V. Geopietra® è ricostruita rigorosamente con
materie prime naturali, ogni pietra è colorata manualmente e trasformata
con cura in un prodotto di alto artigianato, mai uguale a se stesso.