Pubblica i tuoi prodotti
Iseo P32
Geopietra
Archiviato

Iseo P32

MODELLO | ISEO P32
Dimensione: da 50 a 1.000 cm2
Spessore: 3-6 cm

DIMENSIONE IMMAGINE BIM: base 150 cm

MUROGEOPIETRA® POSA E MATERIALI EVOLUTI IN UN UNICO SISTEMA INTEGRATO

PROFILO OPERA INCERTA.
Muratura con conci di forma e dimensione irregolare, la tessitura muraria, pur nella sua informalità, rispetta regole precise, quali lo sfalsamento dei giunti verticali e la formazione di corsi orizzontali importanti che conferiscono solidità. Molto significativo il ruolo aggregante della malta nella finitura dell’opera incerta, utilizzata raso pietra, conferisce maggiore uniformità al muro in pietra ricostruita.

CREA IL TUO MUROGEOPIETRA®.
Il modello Iseo è idoneo alla realizzazione di murature A RICHIESTA, ovvero miscele personalizzate di modelli e tonalità, appositamente create per un particolare progetto. Nascono da esigenze specifiche e dalla stretta collaborazione tra il nostro “Laboratorio ricerca e sviluppo” ed i progettisti/committenti.

MATERIALI E PROCEDURE DI POSA INNOVATIVI.
Geopietra
®, da sempre impegnata nello sviluppo di materiali e procedure di posa innovativi, si adopera per ottenere la certificazione dei propri prodotti e fornire le migliori garanzie di utilizzo in cantiere e di sicurezza ed efficienza degli immobili realizzati.

SUCCESSO CERTIFICATO.

TEST ANTINCENDIO LEPIR II: 2018 | Francia | murogeopietra® su EPS risponde ai criteri di non propagazione del fronte di fiamma oltre il piano successivo e ottiene il permesso di rivestire edifici pubblici R+2.
• COLLAUDO ANTISISMICO UNI EN 1998-1:
2016 | Francia | La norma stabilisce i requisiti fondamentali di prestazione applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile in zona sismica. murogeopietra® viene riconosciuto come il primo muro in pietra ricostruita antisismico in europa, anche su isolamento termico esterno.

MUROGEOPIETRA® POSA E MATERIALI EVOLUTI IN UN UNICO SISTEMA INTEGRATO.
Murogeopietra
® è venduto in un unico sistema integrato; prevede l’utilizzo del collante di sistema Geocoll®, la posa a regola d’arte, su fondo preventivamente preparato, del rivestimento Geopietra® e l’applicazione della malta di finitura Geobi. Geopietra® realizza la pietra da rivestimento ecologica più credibile al mondo, creata da una mescola di calcestruzzo, cemento Portland, inerti leggeri e colori a base di ossidi minerali permanenti ad elevata resistenza ai raggi U.V. Geopietra® è ricostruita rigorosamente con materie prime naturali, ogni pietra è colorata manualmente e trasformata con cura in un prodotto di alto artigianato, mai uguale a se stesso.

Voce di capitolato
  • Fornitura e posa del rivestimento murogeopietra®, sistema integrato garantito, costituito da: pietra e/o mattone ricostruiti Geopietra® composti con aggregati leggeri, così da essere dotati di leggerezza, traspirabilità e bassa conducibilità termica.

    Modello ________________________________ Tonalità ____________________ per ricoprire mq _____________ di parete e ml ____________ di spigolo.

    Murogeopietra® verrà posato nella versione:

    __POSA CON FUGA

    __POSA CON FUGA PLUS (Pietra + GeoFit) integrazione secondo tabella ufficiale

    __POSA A SECCO PLUS (Pietra + GeoFit) : considerare un incremento di materiale variabile dal 10% al 20% per compensare la mancanza di fuga per la posa a secco + Integrazione scaglie GeoFit secondo tabella ufficiale.

    __ POSA A SECCO nei modelli che non presentano la versione PLUS, considerare solo l'integrazione del 10-20% di materiale extra, per compensare la mancanza di fuga.

    Il rivestimento murogeopietra® sarà incollato tramite specifica malta di sistema Geocoll®, a base di calce idraulica naturale, prodotta secondo EN998, fornita per n° ___________ sacchi.

    In caso di posa con FUGA, la stuccatura avverrà utilizzando il sistema di posa: __con fuga normale, __ fuga piena , __ fuga over, con apposita malta di sistema bicomponente GeoBi , di grana _____________ (fine o grossa) e colore ____________ (sabbia, marche, toscana, grigio chiaro, grigio, arena), fornita per n°_______ sacchi.

    Il sistema integrato dovrà rispettare i seguenti paramentri termo-tecnici:

    - coefficiente di conducibilità termica (λ) non superiore a 0,1866 W/mk;

    - coefficiente di resistenza al passaggio di vapore (μ) non superiore a 26,4;

    - massa volumica (δ) non superiore a 1.200 kg/m3.

    Sarà allegato alla fornitura apposito Manuale Tecnico Geopietra riportante le operazioni di valutazione e preparazione del fondo di posa, utilizzo del collante, posa e stuccatura, cui il posatore dovrà attenersi. Qualora l’utilizzatore non ponga in essere tutte le condizioni di posa riportate sul Manuale Tecnico (scaricabile sul sito www.geopietra.com nella sezione Manuale Tecnico) e non utilizzi il sistema integrato murogeopietra verranno a decadere tutte le forme di garanzia e nessuna responsabilità sarà addebitabile alla venditrice.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPicedo-Profile-opus-incertum
  • Famiglia di prodottoProfile opus incertum
  • Gruppo di famigliaIseo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCSuperficie
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_85
  • Descrizione Uniclass 2015Stone cladding systems
  • Codice CSI MasterFormat 201406 61 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText