Rigo - Profilo pannello Rigo - Profilo pannello
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Geopietra

Rigo - Profilo pannello

MODELLO | RIGO P36
Posa esclusivamente A SECCO
Disponibile in 2 tonalità
Dimensione: ALTEZZA pannelli 11,4 cm - LUNGHEZZA piane 61 cm - angoli 15/26 cm - SPESSORE: 2/5 cm
LISTELLO RIGO: ALTEZZA pannelli 3,8 cm - LUNGHEZZA piane 28 cm
Spessore: 2/5 cm

DIMENSIONE IMMAGINI BIM:
Prima immagine: base 150 cm
Seconda immagine: base 80 cm

I modelli CASTELLO E PANNELLO per la loro conformazione e colorazione NON sono miscelabili nè tra loro nè con altri della collezione, ad eccezione del modello P34 CREATIVO.

PROFILO CASTELLO.
Il profilo Castello si compone di una serie di modelli di forma squadrata. Pietre vulcaniche o calcaree attraversate da particolareggiate texture, pietre dure dai contorni frastagliati e dalle preziose lavorazioni a spacco. La posa esclusivamente a secco evidenzia il disegno e l’incastro delle pietre, creando murature in pietra ricostruita classiche e lineari dal carattere contemporaneo.

MATERIALI E PROCEDURE DI POSA INNOVATIVI.
Geopietra
®, da sempre impegnata nello sviluppo di materiali e procedure di posa innovativi, si adopera per ottenere la certificazione dei propri prodotti e fornire le migliori garanzie di utilizzo in cantiere e di sicurezza ed efficienza degli immobili realizzati.

SUCCESSO CERTIFICATO.

TEST ANTINCENDIO LEPIR II: 2018 | Francia | murogeopietra® su EPS risponde ai criteri di non propagazione del fronte di fiamma oltre il piano successivo e ottiene il permesso di rivestire edifici pubblici R+2.
• COLLAUDO ANTISISMICO UNI EN 1998-1:
2016 | Francia | La norma stabilisce i requisiti fondamentali di prestazione applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile in zona sismica. murogeopietra® viene riconosciuto come il primo muro in pietra ricostruita antisismico in europa, anche su isolamento termico esterno.

MUROGEOPIETRA® POSA E MATERIALI EVOLUTI IN UN UNICO SISTEMA INTEGRATO.

Murogeopietra
® è venduto in un unico sistema integrato; prevede l’utilizzo del collante di sistema Geocoll®, la posa a regola d’arte, su fondo preventivamente preparato, del rivestimento Geopietra® e l’applicazione della malta di finitura Geobi. Geopietra® realizza la pietra da rivestimento ecologica più credibile al mondo, creata da una mescola di calcestruzzo, cemento Portland, inerti leggeri e colori a base di ossidi minerali permanenti ad elevata resistenza ai raggi U.V. Geopietra® è ricostruita rigorosamente con materie prime naturali, ogni pietra è colorata manualmente e trasformata con cura in un prodotto di alto artigianato, mai uguale a se stesso.

Voce di capitolato
  • Fornitura e posa del rivestimento murogeopietra®, sistema integrato garantito, costituito da: pietra e/o mattone ricostruiti Geopietra® composti con aggregati leggeri, così da essere dotati di leggerezza, traspirabilità e bassa conducibilità termica.
    Modello ________________________________ Tonalità ____________________ per ricoprire mq _____________ di parete e ml ____________ di spigolo.

    Murogeopietra® RIGO verrà posato esclusivamente A SECCO
    Il rivestimento murogeopietra® sarà incollato tramite specifica malta di sistema Geocoll®, a base di calce idraulica naturale, prodotta secondo EN998, fornita per n° ___________ sacchi.

    Il sistema integrato dovrà rispettare i seguenti paramentri termo-tecnici:
    - coefficiente di conducibilità termica (λ) non superiore a 0,1866 W/mk;
    - coefficiente di resistenza al passaggio di vapore (μ) non superiore a 26,4;
    - massa volumica (δ) non superiore a 1.200 kg/m3.

    Sarà allegato alla fornitura apposito Manuale Tecnico Geopietra riportante le operazioni di valutazione e preparazione del fondo di posa, utilizzo del collante, posa e stuccatura, cui il posatore dovrà attenersi. Qualora l’utilizzatore non ponga in essere tutte le condizioni di posa riportate sul Manuale Tecnico (scaricabile sul sito www.geopietra.com nella sezione Manuale Tecnico) e non utilizzi il sistema integrato murogeopietra verranno a decadere tutte le forme di garanzia e nessuna responsabilità sarà addebitabile alla venditrice.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRigo-Profile-panel
  • Famiglia di prodottoProfile-panel
  • Gruppo di famigliaRigo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCSuperficie
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2.0PR-55-89-16
  • Descrizione Uniclass 2.0Composted Materials
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_85
  • Descrizione Uniclass 2015Stone cladding systems
  • Codice Riferimento NBS55-89-16
  • Descrizione Riferimento NBSComposted Materials
  • Codice CSI MasterFormat 201406 61 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Europe North America Asia Africa Oceania South America Antarctica
Albania
Anguilla
Afghanistan
Egitto
Samoa Americane
Argentina
Antartide
Andorra
Antigua e Barbuda
Bahrein
Algeria
Australia
Bolivia
Isola Bouvet
Austria
Aruba
Iran
Angola
Isole Cook
Brasile
Territori australi francesi
Bielorussia
Barbados
Iraq
Benin
Stati Federati di Micronesia
Cile
Isola Heard e Isole McDonald
Belgio
Belize
Israele
Botswana
Figi
Colombia
Georgia del Sud e Sandwich Australi