Pubblica i tuoi prodotti
New Torre - Profilo terrakotta
Geopietra
Archiviato

New Torre - Profilo terrakotta

Terrakotta NATURALE
MODELLO | TORRE 78
Dimensione: WFD = Listello 24 x 6,3 cm - Angolare 11,5 + 24 x 6,3 cm
Spessore: 2,5 cm

DIMENSIONE IMMAGINE BIM: base 80 cm

Ogni MODELLO Terrakotta è dotato di elementi lineari ed angolari (PIANE e ANGOLI).

Il mattone da rivestimento Terrakotta, nella versione in COTTO NATURALE, mantiene intatto il fascino e le caratteristiche del mattone tradizionale collaudate nei secoli. Gli impasti tramandati da generazioni e perfezionati nella loro coesione e tenuta, sono cotti in forno a 800°C - 1000°C. L’innovazione sostanziale consiste nel taglio della parte frontale del mattone per la formazione di listelli di pochi centimetri di spessore, adatti alla posa su qualsiasi superficie che, una volta stuccati, risulteranno indistinguibili dalle murature in mattoni portanti tradizionali.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTorre-Profile-terrakotta
  • Famiglia di prodottoProfile-terrakotta
  • Gruppo di famigliaTundra
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBrick
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCSuperficie
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_85
  • Descrizione Uniclass 2015Stone cladding systems
  • Codice CSI MasterFormat 201406 61 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText