Pubblica i tuoi prodotti
Tundra - Profilo terrakotta
Geopietra

Tundra - Profilo terrakotta

Terrakotta RICOSTRUITO
MODELLO | Tundra MR05
Dimensione: Listello 20 x 6,5 cm - Angolare 9,3 + 20 + 6,5 cm
Spessore: 2 / 2,5 cm

DIMENSIONE IMMAGINI BIM: base 150 cm

MUROGEOPIETRA® POSA E MATERIALI EVOLUTI IN UN UNICO SISTEMA INTEGRATO

PROFILO TERRAKOTTA.
Il mattone da rivestimento Terrakotta, nella versione RICOSTRUITO riproduce in modo fedele colori e textures del cotto naturale aggiungendovi il fascino rustico dei mattoni recuperati. Studiato e perfezionato anche per essere utilizzato con tutti i modelli di pietra ricostruita Geopietra, il mattone ricostruito Terrakotta racchiude alte qualità tecniche ed un’eccezionale ingelività. Il mattone ricostruito Terrakotta, per le sue caratteristiche, esalta la performance della funzione coibente e rende più robusta e resistente la struttura dell’isolamento termico esterno.

CREA IL TUO MUROGEOPIETRA®.
Il modello Tundra è idoneo alla realizzazione di murature A RICHIESTA, ovvero miscele personalizzate di modelli e tonalità, appositamente create per un particolare progetto. Nascono da esigenze specifiche e dalla stretta collaborazione tra il nostro “Laboratorio ricerca e sviluppo” ed i progettisti/committenti.

MATERIALI E PROCEDURE DI POSA INNOVATIVI.

Geopietra
®, da sempre impegnata nello sviluppo di materiali e procedure di posa innovativi, si adopera per ottenere la certificazione dei propri prodotti e fornire le migliori garanzie di utilizzo in cantiere e di sicurezza ed efficienza degli immobili realizzati.

SUCCESSO CERTIFICATO.

TEST ANTINCENDIO LEPIR II: 2018 | Francia | murogeopietra® su EPS risponde ai criteri di non propagazione del fronte di fiamma oltre il piano successivo e ottiene il permesso di rivestire edifici pubblici R+2.
• COLLAUDO ANTISISMICO UNI EN 1998-1:
2016 | Francia | La norma stabilisce i requisiti fondamentali di prestazione applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile in zona sismica. murogeopietra® viene riconosciuto come il primo muro in pietra ricostruita antisismico in europa, anche su isolamento termico esterno.

MUROGEOPIETRA® POSA E MATERIALI EVOLUTI IN UN UNICO SISTEMA INTEGRATO.

Murogeopietra
® è venduto in un unico sistema integrato; prevede l’utilizzo del collante di sistema Geocoll®, la posa a regola d’arte, su fondo preventivamente preparato, del rivestimento Geopietra® e l’applicazione della malta di finitura Geobi. Geopietra® realizza la pietra da rivestimento ecologica più credibile al mondo, creata da una mescola di calcestruzzo, cemento Portland, inerti leggeri e colori a base di ossidi minerali permanenti ad elevata resistenza ai raggi U.V. Geopietra® è ricostruita rigorosamente con materie prime naturali, ogni pietra è colorata manualmente e trasformata con cura in un prodotto di alto artigianato, mai uguale a se stesso.

Voce di capitolato
  • Fornitura e posa del rivestimento murogeopietra®, sistema integrato garantito, costituito da: pietra e/o mattone ricostruiti Geopietra® composti con aggregati leggeri, così da essere dotati di leggerezza, traspirabilità e bassa conducibilità termica.

    Modello ________________________________ Tonalità ____________________ per ricoprire mq _____________ di parete e ml ____________ di spigolo.

    Murogeopietra® verrà posato nella versione:

    __POSA CON FUGA

    __POSA CON FUGA PLUS (Pietra + GeoFit) integrazione secondo tabella ufficiale

    __POSA A SECCO PLUS (Pietra + GeoFit) : considerare un incremento di materiale variabile dal 10% al 20% per compensare la mancanza di fuga per la posa a secco + Integrazione scaglie GeoFit secondo tabella ufficiale.

    __ POSA A SECCO nei modelli che non presentano la versione PLUS, considerare solo l'integrazione del 10-20% di materiale extra, per compensare la mancanza di fuga.

    Il rivestimento murogeopietra® sarà incollato tramite specifica malta di sistema Geocoll®, a base di calce idraulica naturale, prodotta secondo EN998, fornita per n° ___________ sacchi.

    In caso di posa con FUGA, la stuccatura avverrà utilizzando il sistema di posa: __con fuga normale, __ fuga piena , __ fuga over, con apposita malta di sistema bicomponente GeoBi , di grana _____________ (fine o grossa) e colore ____________ (sabbia, marche, toscana, grigio chiaro, grigio, arena), fornita per n°_______ sacchi.

    Il sistema integrato dovrà rispettare i seguenti paramentri termo-tecnici:

    - coefficiente di conducibilità termica (λ) non superiore a 0,1866 W/mk;

    - coefficiente di resistenza al passaggio di vapore (μ) non superiore a 26,4;

    - massa volumica (δ) non superiore a 1.200 kg/m3.

    Sarà allegato alla fornitura apposito Manuale Tecnico Geopietra riportante le operazioni di valutazione e preparazione del fondo di posa, utilizzo del collante, posa e stuccatura, cui il posatore dovrà attenersi. Qualora l’utilizzatore non ponga in essere tutte le condizioni di posa riportate sul Manuale Tecnico (scaricabile sul sito www.geopietra.com nella sezione Manuale Tecnico) e non utilizzi il sistema integrato murogeopietra verranno a decadere tutte le forme di garanzia e nessuna responsabilità sarà addebitabile alla venditrice.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTundra-Profile-terrakotta
  • Famiglia di prodottoProfile-terrakotta
  • Gruppo di famigliaTundra
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCSuperficie
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_85
  • Descrizione Uniclass 2015Stone cladding systems
  • Codice CSI MasterFormat 201406 61 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Europa