Pubblica i tuoi prodotti
Geopod
Geoplast

Geopod

Geopod è una cassaforma modulare a perdere per la realizzazione di fondazioni a falda e solai di terra su terreni argillosi espansivi.

Voce di capitolato
  • Geopod è realizzato in PP riciclato al 100% che riduce l'uso di cemento, rendendo i progetti di costruzione più redditizi in modo sostenibile.

    Il grande modulo Geopod misura 109 x 109 x h30 cm, creando nervature distanziate di 120 cm pienamente conformi allo standard australiano Residential Slabs & Footings AS 2870-2011.

    La gamma comprende anche Geopod-Midi (1/4 del pod principale) e Geopod-Mini (1/8 del pod principale) per compensazioni orizzontali e adattabilità a qualsiasi cantiere.

    Geopod è inoltre dotato di distanziatori che consentono una configurazione sequenziale dei pod e un'installazione manuale semplice e veloce..

    I moduli impilabili di Geopod coprono una superficie di 95 m2 con un unico pallet h180 cm, consentendo una logistica ridotta e senza complicazioni.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogeopod
  • Famiglia di prodottoFOUNDATIONS
  • Gruppo di famigliaFoundation products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)109
  • Profondità (mm)109
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Altro
  • Codice Uniclass 2015TE_10
  • Descrizione Uniclass 2015Formwork