Pubblica i tuoi prodotti
Gripper Double Grid
Geoplast

Gripper Double Grid

Gripper Double Grid è una superficie modulare in plastica 100% riciclata e stabilizzata ai raggi UV, adatta per campi polivalenti indoor e outdoor. È indicata per basket, calcio, tennis, hockey, pallavolo, fitness, pallamano, pattinaggio e molti altri sport.


Gripper Double Grid consente di realizzare un campo sportivo permanente in meno di un giorno: un campo da 600 m² può essere assemblato da 4 persone in sole 4 ore.

Grazie alla sua struttura omogenea a doppia croce inclinata di 45°, Gripper Double Grid offre elevata resistenza e un’ottima aderenza, garantendo massimo comfort e sicurezza per gli atleti.

Il sistema di aggancio a scatto assicura un montaggio rapido e intuitivo, anche da parte di personale non specializzato. La superficie forata permette una facile pulizia e un efficiente drenaggio dell’acqua piovana per l’uso esterno.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogripper-double-grid
  • Famiglia di prodottoSPORT
  • Gruppo di famigliaSport products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1.5
  • Larghezza (mm)30.5
  • Profondità (mm)30.5
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ac_42
  • Descrizione Uniclass 2015Sports activities