Pubblica i tuoi prodotti
Manhole cover 109

Manhole cover 109

Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

colour: black

Material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety locks

Voce di capitolato
  • Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

    colour: black

    Material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety locks

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomanhole-cover-109
  • Famiglia di prodottoManhole cover
  • Gruppo di famigliaManhole cover trafficable
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)233
  • Larghezza (mm)774
  • Profondità (mm)774
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Paesaggio - Altro
  • Clasificazione IFCFloor
  • Numero OmniClass23-39 29 11 13 13
  • Titolo OmniClassManhole Cover