Pubblica i tuoi prodotti
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
    Gerflor

    SAGA 2

    The flooring selected is a noise reducing, decorative, group T, PVC flooring, available in 50 x 50 cm tiles. It is made up of a transparent 0.7 mm thick surface layer with a decorative film, a calendered inner layer and a PVC / Cork sublayer. It has a Protecsol® (polyurethane) treated surface for easier maintenance. The total thickness of the tile is 4.6 mm. SAGA2 tiles can be completely recycled.

    Mettiti in contatto con Gerflor

    Voce di capitolato
    • The unique comfort LVT Commercial flooring - LVT Easy and quick installation : installation with tackifier Adapted for raised panels : removable Durable : 4,6mm thickness with reinforced calandered innerlayer to accept subfloor uneveness Cork underlayer that brings sound impact insulation (15dB) and comfort Strong resistance to traffic = 0,7mm wear layer Protecsol treatment : easy cleaning, no wax needed Eco responsible range : 100% recyclable, cork renewable raw material
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGER-SAGA-2
    • Famiglia di prodottoFlooring - LVT
    • Gruppo di famigliaSaga
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2018-07-12
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)4.6
    • Larghezza (mm)500.5
    • Profondità (mm)500.5
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes