Pubblica i tuoi prodotti
Mural Calypso
Mural Calypso
Mural Calypso
    Gerflor

    Mural Calypso

    MURAL CALYPSO is a multilayered wall covering in 2m width roll and with a B-s2,d0 fire classification. It is hot welded with CR41 welding rods. It is made of a printed transparent wear layer and a coloured under layer for an easier welding of the product. This layer comprises 20% of recycled products. It does not contain any CMR 1 & 2 component and is 100% compliant with REACH. It is 100% recyclable.

    Mettiti in contatto con Gerflor

    Voce di capitolato
    • The only wallcovering on the market with a coloured backing! Wall - Wall covering Coloured backing => easy welding B-s2,d0 fire classification Waterproof for use in showers 26 colours to match the floor covering 100% recyclable & contents 20% of recycled material
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGER-WALL-CALYPSO
    • Famiglia di prodottoWalls - Wall covering
    • Gruppo di famigliaMural
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2018-07-12
    • Numero di versione5
    • Altezza (mm)0.92
    • Larghezza (mm)2000
    • Profondità (mm)30000
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_45
    • Descrizione Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Numero OmniClass23-15 15 00
    • Titolo OmniClassWall Coverings, Claddings, Linings
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes