Pubblica i tuoi prodotti
Creation 55 Looselay Acoustic
Gerflor

Creation 55 Looselay Acoustic

Product:

  • 2 sizes
  • Exclusive construction "Resilient comfort core", reinforeced with a fiber glass for comfort & stability
  • Integrated acoustic backing providing 19dB acoustic impact noise reduction
  • ProtecShield™ varnish: natural look and easy to clean
  • 4 bevelled edges

Installation:

  • Removable installation with tackifier - suitable for raised floor
  • The fastest installation method for large areas
  • Direct on ceramic if joint <4mm

Application:

  • Ideal for moderate traffic areas requiring acoustic sound management : office, hospitality
  • European class 33-42

Environment:

  • 100% recyclable
  • 35% recycled content
  • TVOC <10μg/m3

Mettiti in contatto con Gerflor

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogerf-crea55-LLA
  • Famiglia di prodottoFlooring - LVT
  • Gruppo di famigliaCreation
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2023-02-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Materiale secondarioPVC
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes