Pubblica i tuoi prodotti
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
    Gerflor

    Creation 70 Connect

    Product:

    • XL square tile
    • Exclusive construction "Resilient reinforced core", reinforeced with glass particles for better stability
    • PUR+ Matt varnish: natural look and easy to clean

    Installation:

    • Interlocking installation with dovetails - ideal for renovation
    • Gerflor patented - Exclusive dovetails
    • Direct on ceramic if joint <5mm

    Application:

    • Ideal for high traffic areas: chain specialist, shops, offices, lobby,education, public buildings...

    Environment:

    • 100% recyclable
    • 55% recycled content
    • TVOC <10μg/m3

    Mettiti in contatto con Gerflor

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogerf-crea70-CN
    • Famiglia di prodottoFlooring - LVT
    • Gruppo di famigliaCreation
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-02-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes