Pubblica i tuoi prodotti
Marmorette
Marmorette
Marmorette
    Gerflor

    Marmorette

    • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
    • Up to 40% recycled content
    • Product certified by many eco-labels, including Blue Angel, M1, Floorscore and Cradle to Cradle Certified™ Silver
    • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
    • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
    • The widest range in the market: 64 colours

    Mettiti in contatto con Gerflor

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogerf-marmorette
    • Famiglia di prodottoLinoleum
    • Gruppo di famigliaLinoleum
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-02-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLinoleum
    • Materiale secondarioLinoleum
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Linoleum
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes