Pubblica i tuoi prodotti
Marmorette LCH Neocare
Gerflor

Marmorette LCH Neocare

  • For environments where dissipative properties are required.
  • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
  • Up to 40% recycled content
  • Blue Angel and Floorscore certified
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
  • Vertical Resistance ( EN 1081): 1x10⁶ ≤ R ≤ 1x10⁸

Mettiti in contatto con Gerflor

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogerf-marmorette-lch
  • Famiglia di prodottoLinoleum
  • Gruppo di famigliaLinoleum
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2023-02-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLinoleum
  • Materiale secondarioLinoleum
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Linoleum
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes