Pubblica i tuoi prodotti
Uni Walton
Gerflor

Uni Walton

  • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
  • Up to 40% recycled content
  • Product certified by many eco-labels, including Blue Angel, M1, Floorscore and Cradle to Cradle Certified™ Silver
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
  • Architects acclaimed design

Mettiti in contatto con Gerflor

Voce di capitolato
  • Installation

    • Glue down

    Acoustic

    • 5 dB

    Slip resistance

    • R9

    Indentation

    • ≤ 0.11 mm

    Fire rating

    • Cfl-s1

    Classification

    • 23/34/43
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogerf-uni-walton
  • Famiglia di prodottoLinoleum
  • Gruppo di famigliaLinoleum
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2023-02-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLinoleum
  • Materiale secondarioLinoleum
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Linoleum
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes