Pubblica i tuoi prodotti
OVALE-Miscelatore Lavabo alto bocca lunga senza scarico con flessibili di collegamento -11944
Gessi

OVALE-Miscelatore Lavabo alto bocca lunga senza scarico con flessibili di collegamento -11944

Miscelatore Lavabo alto bocca lunga senza scarico con flessibili di collegamento
Voce di capitolato
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Washbasin
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Washbasin
    Waste: No
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Oval
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Top
    Spout dimension: Long
    Body dimension: High
    Illumination: No


Specifiche tecniche
  • Rif. Unico11944
  • Famiglia di prodottoOVALE
  • Gruppo di famigliaOVALE BAGNO
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Codice UNSPSC47101512
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units

Disponibilità Regionale

Europa Nord America