Pubblica i tuoi prodotti
CARY - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 17173
Gessi
Archiviato

CARY - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 17173

Miscelatore Monocomando girevolecon doccetta doppio getto

Voce di capitolato
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout type: Pull-out Illumination: No Jet type: Double jet Under window: No Rotation angle: 120°
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico17173
  • Famiglia di prodottoCARY
  • Gruppo di famigliaCARY
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Codice UNSPSC47101512
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units