Pubblica i tuoi prodotti
GOCCIA - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 33601
Gessi

GOCCIA - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 33601

Miscelatore Lavabo bocca corta senza scarico con flessibili di collegamento
Voce di capitolato
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Joystick Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Medium Body dimension: Medium Illumination: No
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33601
  • Famiglia di prodottoGOCCIA
  • Gruppo di famigliaGOCCIA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Codice UNSPSC47101512
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers

Disponibilità Regionale

Europa Nord America