Pubblica i tuoi prodotti
EMPORIO-Miscelatore Termostatico a parete con soffione, deviatore automatico bagno/doccia, flessibile 1,50, saliscendi e doccetta antica lcare -35143
Gessi

EMPORIO-Miscelatore Termostatico a parete con soffione, deviatore automatico bagno/doccia, flessibile 1,50, saliscendi e doccetta antica lcare -35143

4.4 su 5 stelle4.4(7 recensioni)
Miscelatore Termostatico a parete con soffione, deviatore automatico bagno/doccia, flessibile 1,50, saliscendi e doccetta antica lcare
Voce di capitolato
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Shower Column
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Control type: Thermostatic
    Lever orientation: Horizontal
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Sliding
    Illumination: No
    Outlet ways number: 2
    Showerhead Jet type: Rain


Specifiche tecniche
  • Rif. Unico35143
  • Famiglia di prodottoEMPORIO
  • Gruppo di famigliaVIA MANZONI
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Codice UNSPSC47101512
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units

Disponibilità Regionale

Europa Nord America