Pubblica i tuoi prodotti
EMPORIO - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 47102
Gessi

EMPORIO - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 47102

Miscelatore Lavabo bocca corta senza scarico con flessibili di collegamento

Voce di capitolato
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico47102
  • Famiglia di prodottoEMPORIO
  • Gruppo di famigliaCORSO VENEZIA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Codice UNSPSC47101512
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units

Disponibilità Regionale

Europa Nord America