Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
gessi/products/10e9718c-f9e9-476d-a9a9-107be8b7555e
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
HELIUM - Rotating sink mixer - 50001
Disponibile in Stati Uniti
Gessi
Follow
Archiviato
HELIUM - Rotating sink mixer - 50001
Miscelatore Monocomando girevole
Download non disponibile (file archiviati)
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Illumination: No Under window: No Lever position: Side lever Spout shape: J Rotation angle: 360°
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
50001
Famiglia di prodotto
HELIUM
Gruppo di famiglia
HELIUM
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-12-02
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.gessi.com/it/catalogo/cucina/helium/helium/rubinetteria/50001
Istruzioni di installazione
https://www.gessi.com/static/resources/istruzioni%20di%20montaggio/art_50001.pdf
Certificazione di Prodotto
https://www.gessi.com/en/company/certifications
Descrizione Tecnica
https://www.gessi.com/en/catalogue/kitchen/helium/helium/tapware/50001
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Materiale secondario
Ottone
Progettato in
Italia
Prodotto in
Italia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice ETIM
EC011802
Nome ETIM
Set sanitary accessories
Nome UNSPSC
Mixers or agitators
Codice UNSPSC
47101512
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Descrizione Uniclass 2015
Sanitary accessories
Codice CSI MasterFormat 2014
10 06 20.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Numero OmniClass
23-19 31 17 11
Titolo OmniClass
Bathroom Units
Prodotti simili
Gessi
INCISO-Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m -58123
Download
Gessi
SHOWER G-Vaschetta per scarico lineare 60/70/80/90 cm con cover laterali e cover centrale - 67050_67061
4.3
(
6
)
Download
Gessi
INCISO L - External parts for thermostatic mixer, two-way diverter - 58134
Download
Gessi
INGRANAGGIO-High version basin mixer , short spout, flexible connections, without waste - 63504
Download
Gessi
GESSI 316 FLESSA - External parts wall-mounted basin mixer, long spout, without waste - 54086
4.0
(
5
)
Download
Gessi
ORIGINI-Supporto fisso per doccetta - 66157
Download