Pubblica i tuoi prodotti
GESSI 316-Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua e supporto doccetta -54038
Gessi

GESSI 316-Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua e supporto doccetta -54038

3.8 su 5 stelle3.8(11 recensioni)
Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua e supporto doccetta
Voce di capitolato
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Bath, Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bath Mixer, Shower Mixer
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: Yes
    Shape: Rectangular
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Frontal
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Fixed
    Diverter: With diverter
    Outlet ways number: 2


Specifiche tecniche
  • Rif. Unico54038
  • Famiglia di prodottoGESSI 316
  • Gruppo di famigliaBAGNO GESSI 316
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Codice UNSPSC47101512
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units

Disponibilità Regionale

Europa Nord America