Pubblica i tuoi prodotti
AFILO-Sistema multifunzione con Cromoterapia a controsoffitto 300x500 con funzioni PIOGGIA/CASCATA/NEBULIZZATA . Elettronica e telecom ando multifunzione a tenuta con supporto inclusi. Da completare con alimentatore 12 VDC e cover estetica -57409
Gessi

AFILO-Sistema multifunzione con Cromoterapia a controsoffitto 300x500 con funzioni PIOGGIA/CASCATA/NEBULIZZATA . Elettronica e telecom ando multifunzione a tenuta con supporto inclusi. Da completare con alimentatore 12 VDC e cover estetica -57409

Sistema multifunzione con Cromoterapia a controsoffitto 300x500 con funzioni PIOGGIA/CASCATA/NEBULIZZATA . Elettronica e telecom ando multifunzione a tenuta con supporto inclusi. Da completare con alimentatore 12 VDC e cover estetica
Voce di capitolato
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings, Built-in Parts
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: Yes
    Illumination: Yes
    Illumination type: Chromoterapy
    Jet type: Rain/Cascade/Atomizer


Specifiche tecniche
  • Rif. Unico57409
  • Famiglia di prodottoAFILO
  • Gruppo di famigliaAFILO
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units

Disponibilità Regionale

Europa Nord America