Pubblica i tuoi prodotti
RILIEVO - Basin mixer, flexible connections, with waste. Ø35 mm cartridge - 59005
Gessi

RILIEVO - Basin mixer, flexible connections, with waste. Ø35 mm cartridge - 59005

Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento. Cartuccia 35mm
Voce di capitolato
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: Yes Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Curve Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico59005
  • Famiglia di prodottoRILIEVO
  • Gruppo di famigliaRILIEVO
  • Data di pubblicazione2020-10-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario

Disponibilità Regionale

Europa Nord America