Pubblica i tuoi prodotti
OFFICINE GESSI-Miscelatore Monocomando girevole con doccetta monogetto -60053
Gessi

OFFICINE GESSI-Miscelatore Monocomando girevole con doccetta monogetto -60053

Miscelatore Monocomando girevole con doccetta monogetto
Voce di capitolato
  • Ambience: Kitchen
    Room Area: Sink
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Sink Mixer
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Side lever
    Spout type: Pull-out
    Illumination: No
    Jet type: One jet
    Under window: No
    Spout shape: U
    Rotation angle: 360°


Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60053
  • Famiglia di prodottoOFFICINE GESSI
  • Gruppo di famigliaOFFICINE GESSI
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Codice UNSPSC47101512
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units

Disponibilità Regionale

Europa Nord America