Pubblica i tuoi prodotti
HS66- Series AM2RS
Getinge

HS66- Series AM2RS

Sterilizers designed to combine high capacity with cost-efficiency The most compact, versatile hospital sterilizers available anywhere, combining high capacity with cost-efficiency. Specially designed for Central Sterile Processing/CSSD and OR/point-of-use Sterile Processing/TSSU, as well as laboratories etc. Thanks to an ingenious modular construction, Getinge HS66-series sterilizers offer great flexibility with volumes ranging from 297 to 910 liters (10.5 to 31.9 cu.ft.). All pressure vessels in this range of of high-vacuum, microprocessor-controlled sterilizers are manufactured in accordance with the specifications of the authorities in your country, and meet the world's toughest standards of quality and safety.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHS6617TAM2RS
  • Famiglia di prodottoHealthcare
  • Gruppo di famigliaSteam Sterilizers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-03-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)672
  • Larghezza (mm)672
  • Profondità (mm)1700
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56