Pubblica i tuoi prodotti
Serie 27 COMBI IP40
Serie 27 COMBI IP40
Serie 27 COMBI IP40
Serie 27 COMBI IP40
Serie 27 COMBI IP40
    GEWISS

    Serie 27 COMBI IP40

    Contenitori modulari componibili da parete IP40

    Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27_combi_40
    • Famiglia di prodottoDomotics
    • Gruppo di famigliaEnclosures
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Installazioni elettriche
    • Codice Uniclass 2015Ss_70
    • Descrizione Uniclass 2015Electrical systems
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment