Pubblica i tuoi prodotti
Serie 27 COMBI IP55
Serie 27 COMBI IP55
Serie 27 COMBI IP55
    GEWISS

    Serie 27 COMBI IP55

    Contenitori modulari componibili da parete IP55

    Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27_combi_55
    • Famiglia di prodottoDomotics
    • Gruppo di famigliaEnclosures
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Installazioni elettriche
    • Codice Uniclass 2015Ss_70
    • Descrizione Uniclass 2015Electrical systems
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment