Pubblica i tuoi prodotti
Serie 44 CE
Serie 44 CE
Serie 44 CE
Serie 44 CE
Serie 44 CE
Serie 44 CE
    GEWISS

    Serie 44 CE

    4.3 su 5 stelle4.3(9 recensioni)

    Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero

    La gamma più completa di cassette di derivazione stagne e da parete in tecnopolimero: Versioni per derivazione ordinaria, per impieghi speciali e per impieghi industriali, 3 differenti tipologie di materiali autoestinguenti (fino a GWT 960°C) di cui due Halogen Free, 3 gradi di protezione: IP44, IP55, IP56, 11 grandezze disponibili in 2 versioni: con pareti lisce o con passacavi ad ingresso rapido, 6 tipologie di coperchi: ciechi/trasparenti, alti/bassi, a pressione/a vite (in plastica, anche ad 1/4 di giro, o in metallo), 2 profondità del fondo: standard o ad alta capienza per accogliere tubi fino a Ø 50 mm - Prodotti a marchio IMQ e versioni (GWT 960°C) a marchio RINA.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico44_ce
    • Famiglia di prodottoBuilding
    • Gruppo di famigliaJunction boxes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-04-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Installazioni elettriche
    • Codice Uniclass 2015Ss_70
    • Descrizione Uniclass 2015Electrical systems
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment