Pubblica i tuoi prodotti
Serie 48 PT DIN
GEWISS

Serie 48 PT DIN

Cassette di derivazione e scatole da incasso

Il sistema più completo di cassette componibili da incasso per la derivazione e la connessione. Ideale per la domotica e per le applicazioni in ambito residenziale e terziario, il sistema è costituito da tre linee di prodotto: Serie 48 PT / PT DIN - cassette di derivazione, connessione e domotica con elemento paramalta (guida DIN integrata sul fondo dalla 6a grandezza) - IP40, Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità con scudo protettivo - IP40, Serie 48 PTC - cassette modulari per derivazione, comando e distribuzione con elemento paramalta - IP40/IP55 Completano l’offerta le scatole per serie civili ad alta capienza e robustezza BIG BOX specifiche anche per la domotica. Materiali Halogen Free. Prodotti a marchio IMQ.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico48_ptdin
  • Famiglia di prodottoBuilding
  • Gruppo di famigliaDistribution boards
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Installazioni elettriche
  • Codice Uniclass 2015Ss_70
  • Descrizione Uniclass 2015Electrical systems
  • Numero OmniClass23-35 00 00
  • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment