Pubblica i tuoi prodotti
Serie DATA CENTER
Serie DATA CENTER
Serie DATA CENTER
    GEWISS

    Serie DATA CENTER

    Cablaggio strutturato

    Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodatacenter_cabinets
    • Famiglia di prodottoDomotics
    • Gruppo di famigliaNetwork cabling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Codice ETIMEC002500
    • Nome ETIMNetwork cabinet
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Codice UNSPSC30161801
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_28_70
    • Descrizione Uniclass 2015Rack cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numero OmniClass23-35 31 17
    • Titolo OmniClassElectrical Panel Boards
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution