Pubblica i tuoi prodotti
ChlorFIT Socket Adapter Female

ChlorFIT Socket Adapter Female

Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Female Socket Adapters securely connect Schedule 80 CPVC to other piping, valves, or mechanical equipment with no special tools or extra steps. Immune to rust, scale, and corrosion to promote clean water delivery, the precision-molded CPVC and high-quality seals deliver lasting joint integrity while the premium stainless-steel alloy supports an extended service life. The stainless-steel threads eliminate pressure derating (unlike brass or other metals), and the lightweight materials provide jobsite safety and installation efficiencies.

Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Voce di capitolato
  • • Product #: 9868005SS | 9868007SS | 9868010SS | 9868012SS | 9868015SS | 9868020SS

    • Connection Type: Socket x FNPT

    • Primary Material: CPVC

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoChlorFIT-Socket-Adapter-Female
  • Famiglia di prodottoUponor ChlorFIT Sch 80
  • Gruppo di famigliaUnion
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti