Pubblica i tuoi prodotti
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Groove Fitting Adapters, IPS Groove

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Groove Fitting Adapters, IPS Groove

ProPEX® lead-free (LF) brass copper tube size (CTS) roll-groove fitting adapters provide a direct connection to roll-groove connections designed to meet CSA B242-05. These fittings are CTS size on the roll-groove connection side.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Voce di capitolato
  • • Product #: LFV2972020 | LFV2972525 | LFV2972530 | LFV2973030

    • Connection Type: ProPEX x IPS Groove

    • Primary Material: LF Brass

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoProPEX-Lead-Free-Brass-Groove-Fitting-Adapters-IPS-Groove
  • Famiglia di prodottoUponor ProPEX
  • Gruppo di famigliaUnion
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-06-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti