Pubblica i tuoi prodotti
ProPEX Brass Female Threaded Adapters

ProPEX Brass Female Threaded Adapters

ProPEX® brass female threaded adapters connect Uponor PEX pipe to female NPT threads. Use the adapters in hydronic heating and cooling systems. One end of the adapter is manufactured with the Uponor ProPEX fitting for connection to Wirsbo hePEX™ pipe; the other end is manufactured to adapt a male thread. These adapters are not safe for direct burial in soil. Note: Not for potable use.
Voce di capitolato
  • Product #: Q4576375 | Q5571010 | Q5571313 | Q5571515 | Q5572020 | Q5575050 | Q5577510 | Q5577575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: Brass

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoProPEX-Brass-Female-Threaded-Adapters
  • Famiglia di prodottoUponor ProPEX
  • Gruppo di famigliaUnion
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings