Pubblica i tuoi prodotti
ProPEX EP Opposing-port

ProPEX EP Opposing-port

ProPEX® engineered polymer (EP) opposing-port tees feature 1" through 2" ProPEX flow-through connections with opposing 3⁄4" ProPEX branch outlets.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and installation Manual.

Voce di capitolato
  • Product #: Q4801075 | Q4801375 | Q4801575 | Q4802075

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoProPEX-EP-Opposing-port
  • Famiglia di prodottoUponor ProPEX
  • Gruppo di famigliaCross
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings