Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
Maxitondo
Archiviato

Maxitondo

Serie di bollard dal design minimale disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare è disponibile con con due tipologie di emissione a 360° o 180°. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato trasparente lo rende altamente reistente agli urti. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGH1200
  • Raccolta di collezioniTondo
  • CollezioneBollards
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring