Pubblica i tuoi prodotti
Med Joy
Med Joy
Med Joy
    Gibus

    Med Joy

    4.5 su 5 stelle4.5(30 recensioni)
    La pergola bioclimatica snella e sottile, per terrazze e piccoli giardini
    Voce di capitolato
    • Pergola bioclimatica in alluminio verniciato a polveri, con copertura a lame orientabili. La struttura è composta da montanti di sezione 13x13cm, e da una cornice perimetrale alta 25 cm. Le lame di copertura possono essere orientate da 0° a 120°, e una volta chiuse garantiscono una copertura resistente a pioggia e intemperie. Il movimento delle lame è rotatorio e avviene attorno al perno inferiore, così che - una volta chiuse - esse poggino sul perimetro interno della struttura, mantenendo l’isolamento da pioggia, vento e dall’ingresso di insetti. La movimentazione è garantita da uno o due motori lineari, in base alle dimensioni della struttura. Med Joy permette la chiusura perimetrale con tende avvolgibili o vetrate della gamma Gibus.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGibus-Med-Joy
    • Famiglia di prodottoPergola
    • Gruppo di famigliamodular bioclimatic Pergola
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)271
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Nome UNSPSCAwnings
    • Codice UNSPSC30151901