Med TwistMed TwistMed Twist
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Gibus

Med Twist

La pergola bioclimatica modulare e accessoriabile
Voce di capitolato
  • Pergola bioclimatica modulare in alluminio estruso verniciato a polveri, disponibile nella versione a isola o addossata. Le lame chiuse riparano dalla pioggia e dal sole e, se aperte, creano una piacevole ventilazione naturale nella zona coperta. Grazie al design minimale la struttura si integra perfettamente in ogni contesto architettonico, valorizzandolo. Le molte combinazioni possibili e la versatilità dell'apertura delle lame, permettono piena libertà espressiva in sede progettuale. Il caratteristico movimento di apertura e il sistema di tenuta perimetrale delle lame sono brevetti esclusivi Gibus. Se dotata di tutti gli automatismi, Med Twist può rispondere in modo automatico alle condizioni climatiche adattando la posizione delle lame per ottenere un'efficace protezione o un naturale ed ecologico raffrescamento.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGibus-Med-Twist
  • Raccolta di collezioniPergola
  • Collezionemodular bioclimatic Pergola
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)271
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
  • Nome UNSPSCAwnings
  • Codice UNSPSC30151901

Disponibilità Regionale

Europa Nord America Asia Africa Oceania Sud America