Pubblica i tuoi prodotti
Duck
Duck
Duck
Duck
Duck
    Gibus

    Duck

    3.5 su 5 stelle3.5(11 recensioni)
    Tenda a bracci dal design ironico e innovativo, con cassonetto tondo compatto in alluminio estruso verniciato a polveri. Il cassonetto ripara il tessuto garantendone un maggior durata e minore esposizione agli agenti atmosferici e corrosivi. Sintesi perfetta tra funzionalità e design, Duck si adatta armoniosamente a qualsiasi contesto, valorizzandolo. Può essere installata a parete o a soffitto.
    Voce di capitolato
    • Caratteristiche DUCK: Tenda a bracci estensibili con cassonetto compatto a chiusura ermetica per protezione telo quando avvolto. Cassonetto posteriore con design esterno a forma circolare e frontale mobile arrotondato ma con differente raggio di curvatura. Bracci applicati alle testate. Rullo avvolgitore supportato dalle testate regolabili che consentono la regolazione dell’orientazione del cassonetto e della inclinazione dei bracci e del telo da circa 5° a circa 90°. Sistema di staffe reversibili che consentono l’applicazione a parete ed a soffitto con appositi profili di raccordo. Design innovativo. Azionamento tramite motori tubolari asincroni monofase dotati di protezione termica a 140 °C per sicurezza contro il surriscaldamento. 12 o 17 giri/min. Freno elettromeccanico. Vari protocolli radio disponibili. Tensione di alimentazione 230 Volt/50 Hz (disponibili a richiesta altre varianti). Grado di protezione IP 44. A richiesta azionamento ad argano. La tenda è stata progettata e realizzata quale protezione solare da impiegare in contesti di edilizia civile, residenziale, commerciale e di servizi vari alla comunità. La tenda è destinata all’uso sopra indicato anche se quando confezionata con teli impermeabili o in PVC garantisce una certa protezione dalla pioggia e da altre intemperie in genere. Ogni uso diverso è da considerarsi improprio. In tutta la gamma dimensionale, la tenda modello DUCK offre, se correttamente installata, una resistenza al carico di vento pari a quelle richieste dalla Classe 2 delle Norma UNI EN 13561 ed UNI EN 1932 per tutta la gamma dimensionale. È pertanto consentita l’esposizione ad un vento che eserciti pressione massima di 70 Newton/m^2 corrispondente al carico di un vento insistente a velocità non superiore di 38 Km/h. È indispensabile, ai fini della sicurezza, raccogliere/avvolgere il telo prima del superamento di detto limite. Sono disponibili a richiesta sensori vento, pioggia, sole, e dispositivi per la connessione alla domotica dell’edificio ospite compatibili con i vari protocolli radio previsti dal motore. 2 bracci, Gamma dimensionale disponibile: Larghezza: da cm 172 a cm 590 Sporgenza nominale: cm 150 - 200 – 225 - 250 - 300 Profili in lega d’alluminio EN AW 6060-T6 verniciati a polveri con trattamenti anticorrosivi in impianti omologati Qualicoat, componenti pressofusi in leghe speciali di alluminio. Rullo avvolgitore in ferro zincato. Viterie INOX classe A2. Braccio con cintino a trefoli di acciaio ricoperti e ZAMA. Il rumore misurato (livello di pressione acustica) è risultato inferiore a 70 dB(A). Il prodotto è conforme alle disposizioni del Regolamento CPR 305/11 e corredato di Marcatura CE secondo UNI EN 13561 e di valore e classe di fattore solare gtot per il tessuto/telo.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuck
    • Famiglia di prodottoSun Awnings
    • Gruppo di famigliaFolding arm Awnings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio zincato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Nome UNSPSCAwnings
    • Codice UNSPSC30151901
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Descrizione Uniclass 2015Awnings
    • Codice CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Awnings