Pubblica i tuoi prodotti
GIESSE AUTO-FULL® Porte ad alta velocità

GIESSE AUTO-FULL® Porte ad alta velocità

Porta rapida ad avvolgimento, riparabile ed ermetica modello AUTO-FULL. Struttura autoportante zincata, cover motore e carterature calandrate, manto in PVC autoestinguente classe II del peso di 1200 gr/mq. Cablaggio con connettori PLUG AND PLAY IP 65. Operatore con inverter 230 V integrato sul motoriduttore. Configurazione base: • Pulsante START e STOP integrato sul montante lato struttura con derivazione elettrica dei segnali • Pulsante START integrato sul montante lato opposto struttura • Barriere di sicurezza • Segnalatore luminoso lato struttura • Kit di fissaggio • Asta di sblocco manuale
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAuto-Full
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-12-20
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioPVC
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
  • Clasificazione IFCPorta
  • Numero OmniClass23-17 11 17 25 11
  • Titolo OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors

Disponibilità Regionale

Europa Africa