Pubblica i tuoi prodotti
GIESSE DUAL-AIR® Porte ad alta velocità
Archiviato

GIESSE DUAL-AIR® Porte ad alta velocità

Porta rapida a ripiegamento verticale modello DUAL-AIR. Struttura zincata, DOPPIO manto con rinforzi tubolari trasversali, in PVC autoestinguente classe II del peso di 730 gr/mq. Cablaggio con connettori PLUG AND PLAY IP65. Quadro di comando 400 V a parete. Configurazione base: • Pulsante START e STOP lato struttura integrato su quadro di comando • Pulsantiera in plastica START lato opposto struttura • Barriere di sicurezza • Segnalatore luminoso lato struttura • Kit di fissaggio
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDual-Porta
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-12-20
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioPVC
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali