Pubblica i tuoi prodotti
GIESSE LEVEL-ROTO® Pedana di carico
Archiviato

GIESSE LEVEL-ROTO® Pedana di carico

LEVEL-ROTO®: l’innovativo sistema di carico e scarico. Dimensioni pianale Larghezza 2000 mm x Profondità 2500 mm - 3200 mm in posizione di utilizzo. Portata nominale 6000 kg secondo UNI EN 1398:2009. Meccanismo di movimentazione oleodinamico uomo presente a due cilindri idraulici. Quadro comando metallico dotato di connettori rapidi plug and play per un facile collegamento. Verniciatura di colore nero RAL 9005 + giallo RAL 1003. Struttura casserata per eliminare le opere edili ed ogni altro onere di installazione. Movimentazione agevole con qualsiasi muletto o altro mezzo di sollevamento. Labbro rotante rastremato adatto al raccordo su qualsiasi automezzo. Design e geometria progettati per ridurre l’usura dei pneumatici dei carrelli. Labbro innovativo e brevettato per evitare la caduta del muletto dalla banchina. Tamponi respingenti maggiorati a protezione della banchina e con superficie in metallo a salvaguardia della gomma di riscontro (dim. L 250 x H 450 x P 350 mm). Zona di rifugio anti-schiacciamento a protezione degli operatori.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLevel-Roto
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-12-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)2000
  • Profondità (mm)2500
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioPVC
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)1000
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectAttrezzatura di carico - Rampe di raccordo
  • Numero OmniClass23-23 23 13 15
  • Titolo OmniClassHydraulic Dock Levelers