Pubblica i tuoi prodotti
Testo d'appalto Automatismi per porta a battente, FD 10-F
Testo d'appalto Automatismi per porta a battente, FD 10-F

    Testo d'appalto Automatismi per porta a battente, FD 10-F

    Potente e durevole, con movimento silenzioso

    Gli operatori elettromeccanici a bassa rumorosità sono una scelta eccellente per un'ampia gamma di porte, da quelle interne leggere a quelle esterne pesanti. Offrono un'automazione affidabile per l'uso quotidiano, ma possono anche essere utilizzati come chiusura antincendio resistente.

    Inoltre, questi operatori sono estremamente affidabili e durevoli, il che ne giustifica l'uso in aree ad alto traffico. Possono sopportare facilmente alte frequenze di passaggio e carichi di vento, garantendo un funzionamento regolare.

    Voce di capitolato
    • Automatismi per porta a battente Gilgen FD 10 (standard), FD 10-F

      Automatismi Gilgen per porta a battente FD 10, testato TÜV secondo le norme EN 16005 e DIN 18650. Dichiarazione ambientale di prodotto secondo il numero di dichiarazione EPD-GIL-20230356-IBI1.
      Funzionamento durabile: 1 milione di cicli. Questi automatismi sono destinati per una grande potenza, durevole ed estremamente silenzioso. Sono adatti per porte con larghezze dell’anta fino a 1250 mm (1100 mm con braccio a pattino) e pesi dell’anta fino a 150 kg.

      ( ) FD 10 Standard

      ( ) FD 10-F Antincendio (con omologazione DIBt)

      I componenti dell’automatismo e la centralina di comando sono alloggiati in un rivestimento elegante. Automatismo Full-Energy con funzione Low-Energy integrata e configurabile (per il funzionamento senza sistema di sensori). Messa in funzione e comando estremamente semplice, mediante il display di grafica integrato. Selettore di programma a 3 posizioni integrato nel coperchio laterale. Morsetti di collegamento per elementi di comando e di sicurezza come anche apriporta elettrici e serrature di motore.

      Automatismo e rivestimento

      Dimensioni: 70 mm x 125 mm x 730 mm (AxPxL)

      ( ) Rivestimento alluminio E6/EV1, anodizzato naturale

      ( ) Rivestimento in acciaio al cromo, molato

      ( ) Rivestimento continuo alluminio E6/EV1, anodizzato naturale (per porte a due battenti)

      ( ) Rivestimento continuo di acciaio al cromo, molato (per porte a due battenti)

      Possibilità di realizzazione

      ( ) 1 anta

      ( ) 2 ante (porta a due battenti)

      ( ) Funzione via di fuga

      ( ) Funzione antincendio

      ( ) Funzione via di fuga e antincendio

      Versioni di installazione e di bracci

      ( ) Montaggio su architrave con braccio a pattino funzione di pressione

      ( ) Montaggio su architrave con braccio a pattino funzione di trazione

      ( ) Montaggio su architrave con braccio articolato funzione di pressione (trasmissione della forza ottima)

      ( ) Montaggio sul battente con braccio a pattino funzione di pressione (se l’architrave è basso)*

      ( ) Montaggio sul battente con braccio a pattino funzione di trazione (se l’architrave è basso)*

      ( ) Montaggio sul battente con braccio articolato funzione di pressione (se l’architrave è basso)*

      *Montaggio sul battente solo possibile con FD 10

      Accessori ed estensioni di funzionamento

      ( ) Valvola di traino (per porte via di fuga a due battenti)

      ( ) Regolatore sequenza di chiusura integrato (per porte a doppia battente antincendio)

      Comandi supplementari

      ( ) Uscite senza potenziale per risposte ad es. a sistemi di controllo domestico tramite scheda relè

      ( ) Funzionamento bussola*, funzione speciale programmabile (ad es. Servo* o paravento).

      *non applicabile per porte a 2 battenti

      Protezione delle persone

      ( ) Laser LZR-Flatscan, sensore di protezione per porte a battenti automatiche. Per una sorveglianza affidabile del movimento di apertura e di chiusura, anche al bordo di chiusura secondario. Montato all’interno e all’esterno sul battente.

      Elementi di funzione

      Standard:

      Selettore di programma a 3 posizioni integrato nel coperchio laterale

      Antincendio:

      Selettore di programma a 3 posizioni integrato nel coperchio laterale e tasto reset

      Optional:

      ( ) Tastiera di programmazione D-BEDiX montata fissa
      Per selezionare la funzione della porta e visualizzare diverse informazioni sul sistema.
      ( ) Montaggio ad incasso (scatola ad incasso dal committente)
      ( ) Montaggio apparente (con telaio di plastica apparente, bianco)

      ( ) KOMBI-D-BEDiX con cilindro chiave per bloccare il modo operativo desiderato. Tastiera di programmazione con display LCD illuminato per selezionare le funzioni della porta, per impostare tutti i parametri porta e per leggere i dati di funzionamento.
      ( ) Montaggio ad incasso nella scatola doppia (profondità 1 ½)
      ( ) Montaggio apparente (con telaio di plastica apparente, doppio, bianco)

      ( ) Pulsante di attivazione manuale o tasto reset (doppio pulsante oscillante), rosso
      ( ) con telaio in plastica Feller Ediziodue ad incasso (UP), rosso. Per montaggio nella scatola ad incasso
      ( ) con telaio in plastica Feller Ediziodue apparente (AP), bianco. Per montaggio apparente

      Elementi di azionamento

      ( ) Radar, montato sul lato interno, rilevatore di movimento per un’apertura affidabile

      ( ) Radar, montato sul lato esterno, rilevatore di movimento per un’apertura affidabile

      ( ) Tasto senza contatto CleanSwitch per condizioni igieniche ottimali

      ( ) Tasto APERTO, bianco, Feller Ediziodue

      ( ) Tasto APERTO, illuminato di verde, Feller Ediziodue

      ( ) Tasto APERTURA DI EMERGENZA, illuminato di verde con simbolo della via di fuga

      ( ) Selettore a chiave girevole APERTO

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFD_10-F
    • Famiglia di prodottoAutomatic Swing Doors
    • Gruppo di famigliaSwing Door Operator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)730
    • Profondità (mm)125
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)8.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoor openers
    • Codice UNSPSC30171512