Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole automatica (antiscasso RC2/RC3) - 2 ante - senza anta fissa - SL/PST-RC
Porta scorrevole automatica (antiscasso RC2/RC3) - 2 ante - senza anta fissa - SL/PST-RC

    Porta scorrevole automatica (antiscasso RC2/RC3) - 2 ante - senza anta fissa - SL/PST-RC

    In generale, anche i brevi tempi di apertura e chiusura riducono notevolmente il ricambio d’aria e quindi le perdite di energia.

    Voce di capitolato
    • Porta scorrevole Gilgen – a taglio termico, antiscasso RC 2 o RC 3 Impianto automatico di porte scorrevoli Gilgen – a taglio termico, antiscasso RC 2 o RC 3 Impianto automatico di porte scorrevoli Gilgen, certificazione TÜV secondo le norme EN 16005 e DIN 18650. Automatismo per porta scorrevole SL di Gilgen in combinazione con il sistema di profili antiscasso Gilgen PST RC a taglio termico. Sono possibili valori Ud da 1,1 a 1,8 W/m2K. Conforme alla serie di norme europee sulla resistenza all’effrazione EN 1627 – EN 1630. Sistema globale certificato conforme alla norma EN 16361 (corrisponde a SIA 343). Elegante integrazione di tutti i componenti dell’automatismo e del sistema di sensori nell’automatismo per porta scorrevole. Unità di comando digitale con display touch. Centralina elettronica di comando con protezione contro lo schiacciamento tramite automatismo d'inversione/di arresto. Cablaggio con sistema BUS oppure possibilità di cablaggio convenzionale. Sistema di automazione antirumore e antivibrazione. Cinghia dentata a funzionamento silenzioso. Carrello di scorrimento con rotelle di contropressione, regolabile in altezza e in profondità. Sicurezza contro l'apertura forzata (mediante leva) e protezione dell'accessibilità tramite piastre e raccordi a vite nel carter dell'automatismo. Altezza automatismo 140 mm Rivestimento carter dell'automatismo Standard: Rivestimento ribaltabile in alluminio, facile accesso per assistenza e manutenzione, con meccanica di mantenimento in posizione aperta e dispositivo anticaduta. Optional: ( ) Installazione nel controsoffitto: Robusto rivestimento in alluminio smontabile dal basso. Il carter dell'automatismo è completamente integrato nel controsoffitto. ( ) Rivestimento bloccabile del carter dell'automatismo con serratura a cilindro Ante e ante fisse Altezza libera (mm): ………. Larghezza libera (mm): ………. Versione dell’impianto: ( ) RC 2 ( ) RC 3 ( ) 1 ante a sinistra ( ) 1 ante a destra ( ) 2 ante Ante fisse: ( ) con anta/e fissa/e ( ) senza anta fissa Anta di protezione: ( ) Ante di protezione ruotabili tutto vetro con design ridotto (per la protezione delle persone in fase di apertura dell’anta scorrevole). ( ) Vetro di protezione per chiudere il vuoto tra anta di protezione e facciata Sopraluce: ( ) senza sopraluce ( ) con sopraluce (da 1 a 3 pezzi) Sistema di profili PST per ante Gilgen Il sistema di profili slanciato in alluminio sui bordi del telaio e le opere di allacciamento sono a taglio termico. Paletto massiccio a pavimento, montato nel profilo dell'anta, con scivolo che ingrana nella guida a pavimento continua. Il paletto a pavimento serve allo stesso tempo di rinforzare l’angolo telaio anta. L’aggancio verticale tra ante scorrevoli e ante fisse aumenta la sicurezza in posizione chiusa, assicura stabilità e protegge dalle correnti d’aria. Vetratura a umido con moderna tecnica di incollaggio. Vetro camera IV-VSG (vetro camera di sicurezza stratificato). La separazione termica e la resistenza all’effrazione rendono questo sistema ideale per l’utilizzo come porta esterna (valori Ud da 1,1 a 1,8 W/m2K). Vetro camera IV-VSG (vetro di sicurezza stratificato, spessore del vetro da 34 a 36 mm ( ) RC 2: doppio vetro camera IV-VSG P4A, spessore del vetro 35 mm (valore Ug da 1,0 W/m2K) ( ) RC 2: triplo vetro camera IV-VSG P4A, spessore del vetro 36 mm ((valore Ug da 0,7 W/m2K) ( ) RC 3: doppio vetro camera IV-VSG P5A, spessore del vetro 34 mm (valore Ug da 1,1 W/m2K) ( ) RC 3: triplo vetro camera IV-VSG P5A, spessore del vetro 36 mm ((valore Ug da 0,7 W/m2K) Trattamento della superficie ( ) Rivestimento in polvere nei colori RAL: ….. ( ) Rivestimento in polvere nei colori NCS: ….. ( ) Alluminio naturale anodizzato E6/EV1 ( ) Alluminio colorato anodizzato. Codice colore: ….. Guida a pavimento RC Con binari continui, incassati a pavimento per un funzionamento sicuro, maggiore stabilità in caso di correnti d’aria e intrusioni violente. Le ante presentano guide a tutta larghezza, la guida può essere sostituita. Optional: ( ) Guida a pavimento riscaldata contro la formazione del ghiaccio ( ) Guida a pavimento con drenaggio per l’utilizzo in impianti esposti alle condizioni climatiche Opzioni di comando e di automazione Via di fuga e uscita di sicurezza ( ) Versione ridondante per l'utilizzo in vie di fuga e uscite di sicurezza. Questa versione è certificata dal TÜV e soddisfa le più recenti norme (EN 16005 & DIN 18650) anche per quanto concerne la protezione contro lo schiacciamento e il rispetto della limitazione di forza. I componenti e gli elementi di comando importanti per la sicurezza corrispondono al Performance Level “d” conformemente alla norma EN ISO 13849-1. ( ) Funzionamento di emergenza In caso di mancanza di corrente, le batterie assicurano un funzionamento di emergenza per 30 - 60 minuti. Per assicurare il funzionamento di emergenza lo stato della carica dell'accumulatore viene costantemente monitorato. In caso di carica bassa è possibile programmare l'ultimo movimento (apertura / chiusura). Comandi supplementari ( ) Radioricevitori e trasmettitori Gilgen GFU ( ) INTERFACE Estensione della centralina di comando con entrate e uscite complementari per funzioni ampliati. ( ) Scheda relè da montare sul Interface con 4 uscite senza potenziale Bloccaggio RC Bloccaggio multiplo montato nell’anta. 4 ganci girevoli massicci in acciaio e cassoni di serratura protetti offrono un alto grado di protezione antiscasso. Possibilità di sblocco manuale con cilindro. ( ) Automatico ( ) Manuale Optional: ( ) Sorveglianza della posizione dell’anta e della posizione di bloccaggio TUWE (VdS). Per es. per il collegamento di un impianto di allarme. Sistema di sensori e protezione delle persone ( ) COMBISCAN-PI, sensore di apertura e protezione integrato sul lato interno del carter dell’automatismo. Rilevatore di movimento e scansione di sicurezza per l’apertura affidabile e il monitoraggio del movimento di chiusura. Soddisfa inoltre i requisiti richiesti per gli elementi di apertura nella direzione di fuga (soluzione via di fuga ridondante). ( ) COMBISCAN-PI, sensore di apertura e protezione integrato sul lato esterno nel profilo di copertura o nel profilo di supporto. Rilevatore di movimento e scansione di sicurezza per l’apertura affidabile e il monitoraggio del movimento di chiusura. ( ) COMBISCAN-SM, per montaggio apparente sull’architrave o sulla facciata. Sensore di apertura e protezione. Rilevatore di movimento e scansione di sicurezza per l’apertura affidabile e il monitoraggio del movimento di chiusura. Soddisfa inoltre i requisiti richiesti per gli elementi di apertura nella direzione di fuga (soluzione via di fuga ridondante). ( ) SAFESCAN-PI, sensore di protezione integrato nel lato interno del carter dell’automatismo. Scansione di sicurezza per il monitoraggio affidabile del bordo/dei bordi di chiusura laterali in fase di apertura. Elementi di funzione Control Panel digitale con display touch illuminato per selezionare le funzioni della porta, per impostare tutti i parametri porta, per leggere i dati di funzionamento. Installazione Control Panel: ( ) nel carter dell’automatismo (montato sulla centralina di comando) ( ) con telaio in plastica Feller Ediziodue ad incasso (UP), bianco. Per montaggio nella scatola ad incasso ( ) con telaio in plastica Feller Ediziodue apparente (AP), bianco. Per montaggio apparente ( ) Control Panel KOMBI con cilindro chiave per commutare il modo operativo NOTTE-AUTOMATICO (per impianti ridondanti). Display touch illuminato per selezionare le funzioni della porta, per impostare tutti i parametri porta, per leggere i dati di funzionamento. Telaio in plastica Feller Ediziodue, bianco. ( ) KOMBI Control Panel con cilindro chiave per bloccare il modo operativo desiderato. Display touch illuminato per selezionare le funzioni della porta, per impostare tutti i parametri porta, per leggere i dati di funzionamento. Telaio in plastica Feller Ediziodue, bianco. Installazione Control Panel KOMBI: ( ) con telaio in plastica Feller Ediziodue ad incasso (UP), bianco. Per montaggio a incasso nella scatola doppia (profondità 1 ½) ( ) con telaio in plastica Feller Ediziodue apparente (AP), bianco. Per montaggio apparente Elementi di azionamento ( ) Tasto senza contatto CleanSwitch per condizioni igieniche ottimali ( ) Tasto APERTO, bianco, Feller Ediziodue ( ) Tasto APERTO, illuminato di verde, Feller Ediziodue ( ) Tasto APERTURA DI EMERGENZA, illuminato di verde con simbolo della via di fuga ( ) Selettore a chiave girevole APERTO Colonna comandi ( ) La colonna comandi offe la possibilità di posare gli elementi di comando e di attivazione in prossimità della porta e ben visibile e raggiungibile. Montaggio della colonna comandi su pavimento finito o pavimento grezzo. Gilgen Door Systems SA Freiburgstrasse 34, CH-3150 Schwarzenburg www.gilgendoorsystems.com
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSliding_Door_PST_RC_BiParting_NoSidePanels_Onwall
    • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
    • Gruppo di famigliaAutomatic Sliding Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte automatiche
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Codice UNSPSC30171510
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Descrizione Uniclass 2015High security doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors