Pubblica i tuoi prodotti
Antipproiettile con Protezione Antiscasso
Antipproiettile con Protezione Antiscasso

    Antipproiettile con Protezione Antiscasso

    Voce di capitolato
    • È sul mercato la combinazione certificata, unica nel suo genere, dell’automatismo per porta scorrevole

      di Gilgen con una struttura dell’anta antiproiettile e antiscasso, con un sistema di bloccaggio RC3.

      • Versione porta scorrevole ad 1 anta
      • Efficiente automatismo per ante pesanti
      • Serratura multipla FLUVERI (integrata nell’anta in modo invisibile)
      • Guida a pavimento non necessaria
      • Integrabile nel sistema di controllo domestico (TUWE VdS)
      • Sbloccaggio di emergenza sul lato interno
      • Conforme alla serie di norme europee sulla resistenza all’effrazione EN 1627
      • Protezione antiproiettile certificata secondo la norma EN 1522 per il sistema globale (telaio e vetro)
      • La porta è conforme ai requisiti e alle norme vigenti (EN 16005, DIN 18650)


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSliding_Door_SL-GUARD_FB4_RC3
    • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
    • Gruppo di famigliaAutomatic Sliding Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte automatiche
    • Classificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Codice UNSPSC30171510
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Descrizione Uniclass 2015High security doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors