Pubblica i tuoi prodotti
Porta pieghevole a libro automatica FFM
Porta pieghevole a libro automatica FFM

    Porta pieghevole a libro automatica FFM

    4.3 su 5 stelle4.3(30 recensioni)

    La soluzione comoda per le situazioni in cui lo spazio è stretto. Una porta pieghevole risparmia spazio e offre allo stesso tempo un’apertura e chiusura comoda. La porta pieghevole a libro di Gilgen Door Systems è particolarmente adatta per l’installazione in corridoi con passaggi limitati. In tali situazioni una soluzione elegante e attraente per un passaggio senza ostacoli.

    Voce di capitolato
    • installazione porta pieghevole automatica FFM Gilgen FFM porta installazione piegatura automatica Gilgen piegatura automatica porta installazione, TÜV-testato per conformità con EN 16005 e DIN 18650. Il design pieghevole consente di risparmiare spazio. Gilgen porte a soffietto automatica ti offrono larghezze massime di accesso con dimensioni minime di sistema. Il meccanismo di piegatura e tutti i componenti unità di sistema sono alloggiati in un unico involucro. L'uso di moduli e sottoassiemi accuratamente collaudati garantisce qualità ed affidabilità. Una centralina elettronica con inversione un automatico e arresto meccanismo fornisce rilevamento gap-pericolo. Azionamento caso altezza 200 millimetri Azionamento involucro di copertura Campione: incernierato unità di azionamento in alluminio rivestimento progettato per una facile manutenzione e accesso manutenzione, con sistema fermaporta meccanico e prevenzione goccia. Opzionale: () Installazione nel controsoffitto: rivestimento in alluminio robusta che può essere rimosso dal basso.  Il box superiore è completamente integrato nel controsoffitto. () Caso azionamento serratura copertura con cilindro di bloccaggio ante Altezza utile (mm): .......... larghezza netta (mm): .......... Configurazione di sistema: ( ) Quattro foglia sistema di profili foglia Gilgen FFM Tutto tondo telaio in profilati di alluminio, fornito con gli accessori necessari. Con profili in alluminio arrotondati per i bordi a contatto con la parete e guarnizioni tra le ante per evitare di intrappolare. Asciugare vetri con guarnizioni in gomma per la sostituzione rapida e semplice, quando richiesto, di profili vetro o alluminio. Vetro disponibili negli spessori tra 10 mm e 16 mm. Tipo di vetro: ................... / Spessore del vetro: .......... (10 - 16 mm) Trattamento della superficie () Verniciato a polvere nei colori RAL: ... .. () Verniciato a polvere nei colori NCS: ... .. () In alluminio, finitura naturale anodizzato E6 / EV1 () In alluminio, finitura anodizzata color. Codice del colore: ... .. binario di guida inferiore () Guida punto fisso al centro della porta () Con piena lunghezza, a filo di tipo ferroviario incorporato nel piano, per un funzionamento affidabile e una maggiore resistenza alla pressione del vento e apertura forzata. opzioni di sistema Drive / controllo Uscita di emergenza e accesso salvataggio () Ridondante di configurazione per l'utilizzo in uscite di emergenza e di soccorso accessi. Questa caratteristica TÜV conforme ai recenti standard (EN 16005 e DIN 18650), comprese quelle applicabili rilevamento rischio gap e la limitazione della forza. Elementi e componenti di controllo di sicurezza-critical conformi al Performance Level “d” secondo EN ISO 13849-1. ) Modalità di funzionamento di emergenza ( Se l'interruzione dell'alimentazione, batterie garantiscono il funzionamento per un ulteriore 30 a 60 minuti. Il sistema controlla continuamente il livello di carica della batteria per assicurarsi che funzioni in caso di emergenza. Il movimento della porta finale (apertura o chiusura) in caso di basso stato di carica può essere programmata.  Ulteriori elementi di controllo () Uscite privi di tensione per riconoscimenti a, per esempio, il sistema di gestione dell'edificio () Radioricevitore Gilgen e GFU trasmettitore portatile Tipo di chiusura     () Di bloccaggio automatico dei punti pieghevoli, con sistema di dipendente elemento di trattenimento.  sblocco manuale accessibili da parte inferiore dell'unità motrice Opzionale: () Il monitoraggio della posizione anta e lo stato TUWE di blocco, per esempio per il collegamento ad un sistema di allarme. () Meccanismo di rilascio interna Manuale di montaggio a parete. () Sblocco manuale interno progettato per l'installazione nel profilo del telaio, in una superficie a forma di scatola / incasso tipo () Bloccabile sblocco manuale dall'esterno per situazioni in cui non v'è nessun altro accesso alla stanza.  () A parete profilo di installazione  () Esterno
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFolding_Door
    • Famiglia di prodottoAutomatic Folding Doors
    • Gruppo di famigliaFolding Door FFM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-10-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2500
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte automatiche
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Codice UNSPSC30171510